|
|
|
XVUC21MP
Corpo alimentazione 100..240VAC + coperchio - NERO-PNP
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVU
|
Tipo prodotto
|
Modular tower light
|
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori
|
Unità base
|
Diametro di montaggio
|
60 mm
|
Nome componente
|
XVU
|
Colore involucro
|
Nero
|
Caratteristiche tecniche
Composizione kit
|
Unità base (PNP)
Coperchio
|
Tipologia fissaggio
|
Fissaggio diretto o su tubo
|
Materiale
|
PBT (tereftalato di polibutilene) V-0 conforme a UL 94
ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) V-0 conforme a UL 94
PC (policarbonato) V-0 conforme a UL 94
|
Stile assemblaggio
|
Montaggio cliente, fino a 5 unità
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
100...240 V CA +/- 10 %
|
Assorbimento di corrente
|
<= 400 mA
|
Lunghezza
|
151 mm
|
Peso prodotto
|
0,235 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CE
CSA
UL
CCC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…65 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
0…50 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
2 gn
|
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II su unità base conforme a IEC 61140
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
27,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
420,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,428 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
96
|
Confezione 3: altezza
|
75 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80 cm
|
Confezione 3: peso
|
52,96 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|