|
|
|
XVUC47
Elemento luminoso Ø60mm LED - lampeggiante - bianco - IP65
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVU
|
Tipo prodotto
|
Modular tower light
|
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori
|
Unità LED
|
Diametro di montaggio
|
60 mm
|
Nome componente
|
XVU
|
Sorgente luminosa
|
LED, bianco
|
Applicazione
|
Machine tools
Automotive
Packaging machine
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di segnalazione
|
Lampeggiante
|
Stile assemblaggio
|
Up to 4 units with buzzer
Montaggio cliente, fino a 5 unità
|
Materiale
|
PC (policarbonato) V-2 conforme a UL 94
PC (policarbonato) V-0 conforme a UL 94
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CA/CC
|
Massima dissipazione di potenza in W
|
1,2 W
|
Tipo di segnalazione
|
Lampeggiante
|
Lunghezza
|
50 mm
|
Peso prodotto
|
0,064 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CSA
CE
UL
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Temperatura ambiente
|
-25…50 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
2 gn
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,1 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
143,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,057 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
192
|
Confezione 3: altezza
|
75 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80 cm
|
Confezione 3: peso
|
52,456 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|