|
|
|
XVUZ02
Zoccolo + tubo 100mm - nero
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVU
|
Tipo prodotto
|
Modular tower light
|
Tipo di accessori
|
Piastra di fissaggio
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di montaggio e fissaggio
|
Nome componente
|
XVU
|
Diametro di montaggio
|
60 mm
|
Caratteristiche tecniche
Altezza polo
|
100 mm
|
Installazione
|
Plate with pole
|
Compatibilità prodotto
|
Parte superiore: CA body
Parte superiore: CC body
Parte superiore: swivel mounting support
|
Materiale
|
PBT (tereftalato di polibutilene) V-0 conforme a UL 94
ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
PC (policarbonato)
Alluminio
|
Colore involucro
|
Nero
|
Collegamenti - morsetti
|
Push-in
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CA/CC
110...240 V CA
|
Lunghezza
|
117 mm
|
Peso prodotto
|
0,132 kg
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…50 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
CE
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
26,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
285,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,481 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 3
|
96
|
Confezione 3: altezza
|
60,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
70,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
35,36 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|