|
|
|
XVUZ12
Elemento di fissaggio a parete - nero
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVU
|
Tipo prodotto
|
Modular tower light
|
Tipo di accessori
|
Piastra di fissaggio
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di montaggio e fissaggio
|
Nome componente
|
XVU
|
Diametro di montaggio
|
60 mm
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Montaggio a muro
|
Compatibilità prodotto
|
XVUZ05
XVUZ800
XVUZ400
XVUZ02Q
XVUZ02
|
Materiale
|
Alluminio V-0 conforme a UL 94
|
Colore involucro
|
Nero
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CA/CC
110...240 V CA
|
Lunghezza
|
8 mm
|
Peso prodotto
|
0,36 kg
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…50 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
CE
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,068 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,844 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,412 cm
|
Confezione 1: peso
|
491,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
15,6 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,3 cm
|
Confezione 2: profondità
|
39,8 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,651 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|