|
|
|
XX518A3PAM12
sensore ultrasonico cilindrico M18 - Sn 0,5 m - NO - connettore M12
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Tipo di sensore
|
Sensore ultrasonico
|
Nome gamma
|
Utilizzo generico
|
Nome del sensore
|
XX5
|
Forma del sensore
|
Cilindrico M18
|
Sistema di rilevamento
|
Prossimità
|
Distanza di rilevamento nominale
|
0,5 m regolabile with remote teach push-button
|
Materiale
|
Plastica
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO
|
Tipologia di cablaggio
|
3 fili
|
Tipo uscita digitale
|
PNP
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC con protezione polarità inversa
|
Collegamento elettrico
|
Connettore maschio M12 4 pin
|
[Sd] range di rilevamento
|
0,051…0,508 m
|
Beam angle
|
6 °
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta
|
Valox
|
Materiale parte frontale
|
Resina epossidica
|
Thread type
|
M18 x 1
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…28 V CC
|
Distanza di funzionamento garantita [Sa]
|
0,051…0,508 m (modo di apprendimento)
|
Corsa differenziale massima
|
2,5 mm
|
Zona cieca
|
0…51 mm
|
Frequenza di trasmissione
|
300 kHz
|
Precisione di ripetizione
|
1,27 %
|
Angolo deviazione 90° oggetto da rilevare
|
-7…7 °
|
Dimensioni minime dell'oggetto rilevato
|
Diametro cilindro 2.5 mm a 0,15 m
|
LED di stato
|
Alimentazione attiva: 1 LED (verde)
Stato uscita: 1 LED (giallo)
|
Assorbimento [A]
|
40 mA
|
Massima corrente di commutazione
|
100 mA con protezione sovraccarico e da cortocircuito
|
Tensione di caduta massima
|
1 V
|
Frequenza di commutazione
|
<= 40 Hz
|
Maximum delay first up
|
100 ms
|
Maximum delay response
|
10 ms
|
Maximum delay recovery
|
10 ms
|
Marcatura
|
CE
|
Lunghezza filettata
|
43 mm
|
Altezza
|
18 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
79 mm
|
Peso prodotto
|
0,033 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-2
|
Certificazioni prodotto
|
UL
cCSAus
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…65 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
30 gn in tutti e 3 gli assi per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
8 kV livello 4 conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
1 kV livello 3 conforme a IEC 61000-4-4
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
46,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,264 kg