|
XX518A3PBM12
Sensore ultrasonico 18 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Tipo di sensore
|
Sensore ultrasonico
|
Nome del sensore
|
XX5
|
Materiale
|
Valox
|
Forma del sensore
|
Ø 18 mm
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Optimum and universal
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipologia di cablaggio
|
4 fili
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC con protezione polarità inversa
|
Funzione uscita digitale
|
1 NC
|
Tipo uscita digitale
|
PNP
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore maschio M12 4 pin
|
[Sd] range di rilevamento
|
50,8…508 mm
|
Beam angle
|
5 °
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforme aCEI 60529
|
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta
|
ULTEM
|
Materiale parte frontale
|
Glass epoxy
|
Filetto ISO
|
M18 x 1
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…28 V CC
|
Distanza di rilevamento nominale
|
508 mm
|
Tipo di finestra
|
Regolabile
|
Distanza di funzionamento garantita [Sa]
|
51…508 mm (modo di apprendimento)
|
Corsa differenziale massima
|
2,5 mm
|
Zona cieca
|
51 mm
|
Frequenza di trasmissione
|
300 kHz
|
Precisione di ripetizione
|
1,27 %
|
Angolo deviazione 90° oggetto da rilevare
|
-10…10 °
|
Dimensioni minime dell'oggetto rilevato
|
Diametro cilindro 2.5 mm - fino a una distanza di rilevamento di 254 mm
|
LED di stato
|
Assistenza configurazione: 2 LED (verde/giallo (lampeggiante))
Stato uscita: 2 LED (verde/giallo)
|
Assorbimento [A]
|
40 mA
|
Massima corrente di commutazione
|
100 mA con protezione sovraccarico e da cortocircuito
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V
|
Frequenza di commutazione
|
40 Hz
|
Maximum delay first up
|
100 ms
|
Maximum delay response
|
15 ms
|
Maximum delay recovery
|
1000 ms
|
Marcatura
|
CE
|
Altezza
|
18 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
18 mm
|
Lunghezza
|
77,62 mm
|
Altezza totale CAD
|
0,654 mm
|
Larghezza totale CAD
|
18 mm
|
Profondità totale CAD
|
18 mm
|
Peso netto
|
0,033 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-2
|
Certificazioni prodotto
|
UL
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 4X (solo utilizzo da interno)
|
Temperatura ambiente
|
-30…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
30 gn in tutti e 3 gli assi per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
8 kV livello 4 conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
1 kV livello 3 conforme a IEC 61000-4-4
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
40,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
798,000 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium
|
Prodotto Green Premium
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|