|
|
|
XXA30P2PM12
Sensore ad ultrasuoni, plastica, cilindrico M30, angolato, 2 m, PNP
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Tipo di sensore
|
Sensore ultrasonico
|
Nome gamma
|
Utilizzo generico
|
Nome del sensore
|
XXA
|
Forma del sensore
|
Cilindrico M30
|
Sistema di rilevamento
|
Prossimità (with 90° head)
|
Distanza di rilevamento nominale
|
2 m regolabile with remote teach push-button
2 m software with kit
|
Materiale
|
Plastica
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO o 1 NC programmabile
|
Tipologia di cablaggio
|
5 fili
|
Tipo uscita digitale
|
PNP
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC con protezione polarità inversa
|
Collegamento elettrico
|
Connettore maschio M12 5 pin
|
[Sd] range di rilevamento
|
0,155…2 m
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme aCEI 60529
IP67
|
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta
|
PBT
|
Materiale parte frontale
|
Resina epossidica
Rubber
Resin
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…30 V CC
|
Funzione disponibile
|
With synchronisation mode
Software configurable
|
Distanza di funzionamento garantita [Sa]
|
0,155…2 m (modo di apprendimento)
|
Zona cieca
|
155 mm
|
Frequenza di trasmissione
|
120 kHz
|
Precisione di ripetizione
|
0,1 %
|
Angolo deviazione 90° oggetto da rilevare
|
-12…12 °
|
Dimensioni minime dell'oggetto rilevato
|
Cylinder diameter 1 mm a 1,4 m
|
LED di stato
|
Stato uscita: 1 LED (giallo)
Echo state: 1 LED (verde)
|
Assorbimento [A]
|
65 mA
|
Massima corrente di commutazione
|
100 mA con protezione sovraccarico e da cortocircuito
|
Tensione di caduta massima
|
2 V
|
Frequenza di commutazione
|
5.5 Hz
|
Configurazione
|
Modo di apprendimento
Configurator software
|
Maximum delay first up
|
150 ms
|
Maximum delay response
|
90 ms
|
Maximum delay recovery
|
90 ms
|
Marcatura
|
CE
|
Lunghezza filettata
|
74,7 mm
|
Altezza
|
30 mm
|
Larghezza
|
30 mm
|
Profondità
|
129,6 mm
|
Peso prodotto
|
0,1 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-2
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Certificazioni prodotto
|
cULus
E2
RCM
Ecolab
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
30 gn in tutti e 3 gli assi per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
8 kV conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV conforme a IEC 61000-4-4
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,08 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,13 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,46 cm
|
Confezione 1: peso
|
0,14 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP
|
F6413735-dd56-4d50-b668-c866b730fe14
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|