Gamma prodotto
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Tipo di sensore
|
Sensore ultrasonico
|
Nome gamma
|
Utilizzo generico
|
Nome del sensore
|
XXS
|
Forma del sensore
|
Cilindrico M18
|
Sistema di rilevamento
|
Prossimità
|
Distanza di rilevamento nominale
|
1 m regolabile with remote teach push-button
1 m software with kit
|
Materiale
|
Metallo
|
Tipo segnale di uscita
|
Analogico
|
Tipologia di cablaggio
|
5 fili
|
Funzione uscita analogica
|
4...20 mA
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC con protezione polarità inversa
|
Collegamento elettrico
|
Connettore maschio M12 5 pin
|
[Sd] range di rilevamento
|
0,105…1 m
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
IP67
|
Materiale cassetta
|
Stainless steel 316L
|
Materiale parte frontale
|
Resina epossidica
Rubber
Resin
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…30 V CC
|
Funzione disponibile
|
With synchronisation mode
Software configurable
|
Distanza di funzionamento garantita [Sa]
|
0,105…1 m (modo di apprendimento)
|
Zona cieca
|
105 mm
|
Frequenza di trasmissione
|
200 kHz
|
Precisione di ripetizione
|
0,1 %
|
Angolo deviazione 90° oggetto da rilevare
|
-10…10 °
|
Dimensioni minime dell'oggetto rilevato
|
Cylinder diameter 1 mm a 600 mm
|
LED di stato
|
Stato uscita: 1 LED (giallo)
Echo state: 1 LED (verde)
|
Assorbimento [A]
|
30 mA
|
Massima capacità di commutazione
|
250 Ohm con 12 V DC protezione sovraccarico e da cortocircuito
850 Ohm con 24 V DC
|
Configurazione
|
Modo di apprendimento
Configurator software
|
Maximum delay first up
|
180 ms
|
Maximum delay recovery
|
100 ms
|
Marcatura
|
CE
|
Lunghezza filettata
|
45 mm
|
Altezza
|
18 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
64 mm
|
Peso prodotto
|
0,05 kg
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-2
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Certificazioni prodotto
|
cULus
E2
RCM
Ecolab
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
30 gn in tutti e 3 gli assi per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
8 kV livello 4 conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
1 kV livello 3 conforme a IEC 61000-4-4
|