Schneider-Electric
 
XXS30P4PM12 immagine - metel
XXS30P4PM12
Sensore ad ultrasuoni, plastica, cilindrico M30, diritto, 4 m, PNP
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Tipo di sensore Sensore ultrasonico
Nome gamma Utilizzo generico
Nome del sensore XXS
Forma del sensore Cilindrico M30
Sistema di rilevamento Prossimità
Distanza di rilevamento nominale 4 m regolabile with remote teach push-button
4 m software with kit
Materiale Plastica
Tipo segnale di uscita Digitale
Funzione uscita digitale 1 NO o 1 NC programmabile
Tipologia di cablaggio 5 fili
Tipo uscita digitale PNP
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC con protezione polarità inversa
Collegamento elettrico Connettore maschio M12 5 pin
[Sd] range di rilevamento 0,420…4 m
Grado di protezione IP IP65 conforme aCEI 60529
IP67
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta PBT
Materiale parte frontale Resina epossidica
Rubber
Resin
Limiti della tensione di alimentazione 10…30 V CC
Funzione disponibile With synchronisation mode
Software configurable
Distanza di funzionamento garantita [Sa] 0,420…4 m (modo di apprendimento)
Zona cieca 420 mm
Frequenza di trasmissione 80 kHz
Precisione di ripetizione 0,1 %
Angolo deviazione 90° oggetto da rilevare -10…10 °
Dimensioni minime dell'oggetto rilevato Cylinder diameter 1 mm a 1,8 m
LED di stato Stato uscita: 1 LED (giallo)
Echo state: 1 LED (verde)
Assorbimento [A] 65 mA
Massima corrente di commutazione 100 mA con protezione sovraccarico e da cortocircuito
Tensione di caduta massima 2 V
Frequenza di commutazione 2.7 Hz
Configurazione Modo di apprendimento
Configurator software
Maximum delay first up 250 ms
Maximum delay response 180 ms
Maximum delay recovery 180 ms
Marcatura CE
Lunghezza filettata 74,7 mm
Altezza 30 mm
Larghezza 40 mm
Profondità 119 mm
Peso prodotto 0,1 kg
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
CSA C22.2 No 14
UL 508
Certificazioni prodotto cULus
E2
RCM
Ecolab
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Resistenza alle vibrazioni +/-1 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 30 gn in tutti e 3 gli assi per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle scariche elettrostatiche 8 kV conforme a IEC 61000-4-2
Resistenza ai campi elettromagnetici 10 V/m livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza ai transitori rapidi 2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,2 cm
Confezione 1: larghezza 9,5 cm
Confezione 1: profondità 13,0 cm
Confezione 1: peso 156,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP F6413735-dd56-4d50-b668-c866b730fe14
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months