Schneider-Electric
 
XXZ12 immagine - metel
XXZ12
Accessorio per XX5 - Staffa di fissaggio a 90°
Caratteristiche
Presentazione
Designazione accessorio / parte separata Staffa di fissaggio 90°
Tipo prodotto Staffa di fissaggio 90°
Destinazione accessorio / parte separata Sensore Ø 12 mm
Categoria accessorio / parte separata Accessori di fissaggio
Tipo di accessori/parti separate Staffa
Caratteristiche tecniche
Compatibilità del prodotto XX5 diametro 12
Materiale Metallo
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,400 cm
Confezione 1: larghezza 5,000 cm
Confezione 1: profondità 7,000 cm
Confezione 1: peso 28,000 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 100
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 15 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 2,919 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months