Schneider-Electric
XY2CE2A170 immagine - metel
XY2CE2A170
INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO
OGGI
NOV 24, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Tipo prodotto Latching emergency stop rope pull switch
Nome dispositivo XY2CE
Colore alloggiamento Rosso RAL 3000
Categoria di sovratensione Classe I conforme a EN/IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
Caratteristiche tecniche
Segnalazione locale Senza luce pilota
Numero di fili 1
Lunghezza massima cavo sgancio 70 m
Materiale del corpo Zamak
Materiale copertura Acciaio inox
Reset Con pulsante protetto
Composizione e tipologia contatti 1 NC + 1 NO
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta
Punto ancoraggio cavo sgancio Lato SIN
Connessioni - morsetti Morsetto di fissaggio a vite, 1 x 0,5...2 x 1,,5 mm²
Coppia di serraggio 0,8…1,2 Nm
Numero ingressi cavo 3 plain hole per Pg 13,5 o ISO M20 passacavo
Livello di sicurezza Può raggiungere PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Può raggiungere la categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/IEC 61508
Dati di affidabilità sicurezza B10d = 300000 conforme a IEC 60947-5-5 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
Marcatura CE
Durata meccanica 60000 cicli
Distanza tra supporti cavo 5 m
Corrente nominale di impiego [Ie] 3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 10 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1
300 V conforme a UL 508
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a EN/IEC 60947-1
Apertura positiva Con conforme a EN/IEC 60947-5-1
Resistenza tra terminali 25 MΩ conforme a EN/IEC 60255-7 categoria 3
25 MΩ conforme a NF C 93-050 metodo A
Protezione contro i cortocircuiti 10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a EN/IEC 60269
Descrizione morsetti ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Peso prodotto 1,45 kg
Codice compatibilità XY2CE
Ambiente
Norme di riferimento UL 508
EN/IEC 60947-5-5
Dierttiva macchine 2006/42/EC
EN/IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
EN/ISO 13850
Work equipment directive 2009/104/EC
EN/IEC 60947-5-1
Certificazioni prodotto UL dispositivI blocco di emergenza categoria NISD
CSA
CCC
Trattamento di protezione TC
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 10 gn (F= 10…300 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 50 gn 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 15 cm
Confezione 1: larghezza 30 cm
Confezione 1: profondità 40 cm
Confezione 1: peso 1,45 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 7bb93ca0-de96-486f-af69-233ea6279d10
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi