Numero di cavi
|
1
|
Lunghezza massima cavo sgancio
|
70 m
|
Colore alloggiamento
|
Rosso RAL 3000
|
Funzionamento contatti ausiliari
|
Interruzione lenta
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto di fissaggio a vite, 1 x 0,5...2 x 1,,5 mm²
|
Coppia di serraggio
|
0,8…1,2 Nm
|
Numero ingressi cavo
|
1 plain hole per ISO M20 passacavo
2 plain hole with blanking plug per
|
Marcatura
|
II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP65
|
Livello di sicurezza
|
Fino a PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Fino alla categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 conforme a EN/IEC 61508
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 300000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
|
Durata meccanica
|
60000 cicli
|
Distanza tra supporti cavo
|
10 m
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
10 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1
300 V conforme a UL 508
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV
|
Apertura positiva
|
Con conforme a EN/IEC 60947-5-1 sezione 3
|
Resistenza tra terminali
|
25 MΩ conforme a EN/IEC 60255-7 categoria 3
25 MΩ conforme a NF C 93-050 metodo A
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a EN/IEC 60269
|
Larghezza
|
195 mm
|
Profondità
|
105 mm
|
Altezza
|
142 mm
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60079-0
EN/IEC 60079-31
|
Comandi
|
2014/34/EU - ATEX directive
|
Zona polverosa
|
Zona 21 - 22
|
Certificazioni prodotto
|
INERIS 04ATEX0015
IEC-Ex INE 16.0001X
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente
|
-20…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
10 gn (F= 10…300 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
50 gn 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a EN/IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
|
Grado di protezione IP
|
IP65
|