Schneider-Electric
 
XY2CH13253 immagine - metel
XY2CH13253
interruttore a fune arr.emerg. XY2CH 1 NC + 1 NA luce pilota 24 V puls.manicotto
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Tipo prodotto Latching emergency stop rope pull switch
Nome dispositivo XY2CH
Colore alloggiamento Rosso RAL 3000
Categoria di sovratensione Classe I conforme a EN/IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
Caratteristiche tecniche
Segnalazione locale Con luce pilota, giallo, 24 V
Numero di fili 1
Lunghezza massima cavo sgancio 30 m
Materiale del corpo Zamak
Materiale copertura Acciaio inox
Reset Con pulsante protetto
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V CA/CC
Composizione e tipologia contatti 1 NC + 1 NO
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta
Punto ancoraggio cavo sgancio Lato DES o SIN
Alimentazione elemento luminoso Diretto
Connessioni - morsetti Morsetto di fissaggio a vite, 1 x 0,5...2 x 1,,5 mm²
Coppia di serraggio 0,8…1,2 Nm
Numero ingressi cavo 3 ingresso per pressacavo per PG13.5 passacavo
Livello di sicurezza Può raggiungere PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Può raggiungere la categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/IEC 61508
Dati di affidabilità sicurezza B10d = 4000000 conforme a IEC 60947-5-5 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
Marcatura CE
Durata meccanica 800000 cicli
Distanza tra supporti cavo 5 m
Corrente nominale di impiego [Ie] 3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 10 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1
300 V conforme a UL 508
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a EN/IEC 60947-1
Apertura positiva Con conforme a EN/IEC 60947-5-1
Resistenza tra terminali 25 MΩ conforme a EN/IEC 60255-7 categoria 3
25 MΩ conforme a NF C 93-050 metodo A
Protezione contro i cortocircuiti 10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a EN/IEC 60269
Descrizione morsetti ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Peso prodotto 0,865 kg
Codice compatibilità XY2CH
Ambiente
Norme di riferimento Dierttiva macchine 2006/42/EC
EN/IEC 60947-5-5
EN/ISO 13850
Work equipment directive 2009/104/EC
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
Certificazioni prodotto UL dispositivI blocco di emergenza categoria NISD
Trattamento di protezione TC
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 10 gn (F= 10…150 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 50 gn 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP IP65 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,200 cm
Confezione 1: larghezza 8,000 cm
Confezione 1: profondità 19,500 cm
Confezione 1: peso 1,043 kg
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 10,936 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 75d55d77-5df7-4078-8159-fa24241698c9
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months