Schneider-Electric
 
XY2CH13390H7 immagine - metel
XY2CH13390H7
interruttore a fune arr.emerg. XY2CH - 2 NC + 1 NA - pulsante con testa a fungo
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Tipo prodotto Latching emergency stop rope pull switch
Nome dispositivo XY2CH
Colore alloggiamento Rosso RAL 3000
Categoria di sovratensione Classe I conforme a EN/IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
Caratteristiche tecniche
Segnalazione locale Senza luce pilota
Numero di cavi 1
Lunghezza massima cavo sgancio 30 m
Materiale del corpo Zamak
Materiale copertura Acciaio inox
Reset Con pulsante a fungo
Composizione e tipologia contatti 2 NC + 1 NO
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta
Punto ancoraggio cavo sgancio Lato DES o SIN
Connessioni - morsetti Morsetto di fissaggio a vite, 1 x 0,34...1 x 1 mm²
Morsetto di fissaggio a vite, 1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
Coppia di serraggio 0,8…1,2 Nm
Numero ingressi cavo 3 ingresso per pressacavo per 1/2" NPT conduit entry
Livello di sicurezza Fino a PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Fino alla categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/IEC 61508
Dati di affidabilità sicurezza B10d = 4000000 conforme a IEC 60947-5-5 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
Marcatura CE
Durata meccanica 800000 cicli
Distanza tra supporti cavo 5 m
Corrente nominale di impiego [Ie] 0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
1,5 A a 240 V, AC-15, B300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 6 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 400 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1
300 V conforme a UL 508
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 4 kV conforme a EN/IEC 60947-1
Apertura positiva Con conforme a CEI EN 60947-5-1
Resistenza tra terminali 25 MΩ conforme a EN/IEC 60255-7 categoria 3
25 MΩ conforme a NF C 93-050 metodo A
Protezione contro i cortocircuiti 6 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a EN/IEC 60269
Descrizione morsetti ISO n°1 (13-14)NO
(31-32)NC
(21-22)NC
Peso prodotto 0,865 kg
Codice compatibilità XY2CH
Ambiente
Norme di riferimento CSA C22.2 No 14
CEI EN 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60204-1
Dierttiva macchine 2006/42/EC
Work equipment directive 2009/104/EC
EN/ISO 13850
Certificazioni prodotto UL dispositivI blocco di emergenza categoria NISD
CSA
CCC
Trattamento di protezione TC
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 10 gn (F= 10…150 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 50 gn 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP IP65 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,200 cm
Confezione 1: larghezza 8,000 cm
Confezione 1: profondità 19,500 cm
Confezione 1: peso 1,076 kg
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 11,314 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months