|
|
|
XY2CJL17
interruttore a fune arr.emerg. XY2CJ - lato sinistro - 2 NC - Pg 13,5
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Tipo prodotto
|
Latching emergency stop rope pull switch
|
Nome dispositivo
|
XY2C
|
Colore alloggiamento
|
Rosso RAL 3000
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a EN/IEC 61140
|
Caratteristiche tecniche
Segnalazione locale
|
Indicatore colore
|
Numero di cavi
|
1
|
Lunghezza massima cavo sgancio
|
30 m
|
Materiale del corpo
|
Zamak
|
Materiale copertura
|
Acciaio zincato
|
Reset
|
By pull button
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 NC
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Punto ancoraggio cavo sgancio
|
Lato SIN
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto di fissaggio a vite, 1 x 0,5...2 x 1,,5 mm²
|
Coppia di serraggio
|
0,8…1,2 Nm
|
Numero ingressi cavo
|
1 ingresso per pressacavo per PG13.5 passacavo
|
Livello di sicurezza
|
Fino a PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Fino alla categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/IEC 61508
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 500000 conforme a IEC 60947-5-5 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
|
Marcatura
|
CE
|
Durata meccanica
|
100000 cicli
|
Distanza tra supporti cavo
|
5 m
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
10 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1
300 V conforme a UL 508
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a EN/IEC 60947-1
|
Apertura positiva
|
Con conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Resistenza tra terminali
|
25 MΩ conforme a EN/IEC 60255-7 categoria 3
25 MΩ conforme a NF C 93-050 metodo A
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a EN/IEC 60269
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(21-22)NC
(11-22)NC
|
Peso prodotto
|
0,669 kg
|
Codice compatibilità
|
XY2CJ
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60204-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
Work equipment directive 2009/104/EC
Dierttiva macchine 2006/42/EC
CEI EN 60947-5-1
EN/ISO 13850
|
Certificazioni prodotto
|
UL dispositivI blocco di emergenza categoria NISD
CSA
CCC
EAC
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
10 gn (F= 10…150 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
50 gn 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
IP67 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
810,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
48
|
Confezione 2: altezza
|
77,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
53,084 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
6
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
5,496 kg