Segnalazione locale
|
Indicatore colore
|
Numero di cavi
|
1
|
Lunghezza massima cavo sgancio
|
20 m
|
Materiale del corpo
|
Zamak
|
Materiale della testa
|
PA (poliammide)
|
Materiale copertura
|
Acciaio zincato
|
Reset
|
By pull button
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 NC + 1 NO
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Punto ancoraggio cavo sgancio
|
Lato DES o SIN
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto di fissaggio a vite, 1 x 0,34...1 x 1 mm²
Morsetto di fissaggio a vite, 1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
|
Coppia di serraggio
|
0,8…1,2 Nm
|
Numero ingressi cavo
|
1 ingresso per pressacavo per PG13.5 passacavo
|
Livello di sicurezza
|
Fino a PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Fino alla categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/IEC 61508
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 500000 conforme a IEC 60947-5-5 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
|
Marcatura
|
CE
|
Durata meccanica
|
100000 cicli
|
Distanza tra supporti cavo
|
5 m
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
1,5 A a 240 V, AC-15, B300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
6 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1
300 V conforme a UL 508
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a EN/IEC 60947-1
|
Apertura positiva
|
Con conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Resistenza tra terminali
|
25 MΩ conforme a EN/IEC 60255-7 categoria 3
25 MΩ conforme a NF C 93-050 metodo A
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
6 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a EN/IEC 60269
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(31-32)NC
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Peso prodotto
|
0,455 kg
|
Codice compatibilità
|
XY2CJ
|
Norme di riferimento
|
Dierttiva macchine 2006/42/EC
UL 508
CEI EN 60947-5-1
EN/ISO 13850
EN/IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
Work equipment directive 2009/104/EC
EN/IEC 60947-5-5
|
Certificazioni prodotto
|
UL dispositivI blocco di emergenza categoria NISD
CSA
CCC
EAC
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
10 gn (F= 10…150 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
50 gn 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
IP67 conforme a CEI 60529
|