|
|
|
XY2SB724
STAZ. DI CONTR. CON 2 COM. + PEDESTALLO - 2 PB + 1 PULS. ARR. EM. - PREVENTA XY2
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 30, 2021
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Preventa XY2
|
Tipo prodotto
|
Stazione di controllo con due comandi e piedistallo
|
Nome componente
|
XY2S
|
Composizione pulsantiera
|
2 pulsanti + 1 arresto di emergenza
|
Tipo pulsante di controllo
|
1 pulsante, fungo, rosso, 1 NC + 1 NC simultaneo
2 pulsanti
|
Connessioni - morsetti
|
Morsettiera precablata
|
Caratteristiche tecniche
Colore alloggiamento
|
Arancione RAL 2008
|
Entrata cavo
|
1 foro piano per M25
2 fori piani per M20
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Descrizione codice contatto
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1
600 V conforme a UL 508
600 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a EN/IEC 60947-1
|
Apertura positiva
|
Con conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice K
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A gG cartuccia fusibile di protezione conforme a EN/IEC 60269
|
Durata elettrica
|
1000000 cicli categoria di utilizzo AC-15, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 120 V, 3 A, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli categoria di utilizzo AC-15, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 230 V, 2 A, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli categoria di utilizzo AC-15, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 24 V, 4 A, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli categoria di utilizzo DC-13, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 110 V, 0,2 A, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli categoria di utilizzo DC-13, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 24 V, 0,5 A, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
|
Electrical reliability
|
Percentuale di guasto < 0,00000001 a 17 V, 0,005 A conforme a EN/IEC 60947-5-4
Percentuale guasto < 0,00001 a 5 V, 0,001 A conforme a EN/IEC 60947-5-4
|
Peso prodotto
|
17 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CEI EN 60947-5-1
EN 574
ISO 13851
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
10 gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a EN/IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI EN 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
36,83 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
46,99 cm
|
Confezione 1: profondità
|
74,93 cm
|
Confezione 1: peso
|
17,994 kg