|
|
|
XZBWE112A24
trasmettitore wireless per sensori e interruttori
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Trasmettitore radio
|
Numero di ingressi
|
1 sensore per per trasmettitore
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V DC, <15 mA (-15...20%)
|
Composizione e tipologia contatti
|
NO
|
Tipo di ingresso digitale
|
NPN o PNP per sensore
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
20,4…29 V DC
|
Potenza assorbita in W
|
0,29 W a 24 V CC
|
Corrente di alimentazione sensori
|
100 mA a 24 V senza protezione sovraccarico (-15...20%)
|
Stato tensione 1 garantito
|
20,4...< 24 V per ingresso
|
Stato attuale 1 garantito
|
1,6 mA (ingresso)
|
Stato tensione 0 garantito
|
> 0...7,2 V per ingresso
|
Stato attuale 0 garantito
|
<= 1,5 mA (ingresso)
|
Tempo di risposta
|
< 30 ms
|
Tipo di protezione
|
Fusibile esterno, ad intervento, 400 mA
|
Compatibilità
|
Zigbee conforme a IEEE 802.15.4
|
Profilo zigbee
|
Green power
|
Frequenza di ingresso
|
0,5 Hz
|
Massima distanza di rilevamento
|
100 m in campo libero
25 m in ambiente industriale
|
Segnalazione locale
|
Uscita sensore: 1 LED verde o arancio per on/off
LED blinking per no data transmission
|
Collegamento elettrico
|
Sensore: 1 connettore femmina M12, 5
Alimentazione: 1 connettore maschio M12, 4
|
Marcatura
|
CE
CULus
FCC
IC
|
Altezza
|
65 mm
|
Profondità
|
23 mm
|
Larghezza
|
68 mm
|
Peso prodotto
|
0,051 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CE
cULus
FCC
IC
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Emissioni condotte e irradiate classe B conforming to CISPR 22
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Umidità relativa
|
90 %, senza condensa
|
Grado di protezione IP
|
IP67
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/-7,5 mm (F= 5…14 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
2 gn (F= 8…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
10 gn (durata = 16 ms) per 6000 shocks conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
80,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
22
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,985 kg