|
|
|
XZCC12MDM50B
maschio, M12, 5 pins, connettore dritto, pressacavo Pg7
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Cabling components
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di cablaggio
|
Tipo di accessori
|
Connettore
|
Collegamento elettrico
|
Connettore dritto maschio M12, 5 pin
|
Materiale collare
|
Metallo
|
LED di stato
|
Senza
|
Collegamento cavi
|
Morsettiera / calibro del filo <0,75 mm² / capacità di serraggio 3…6 mm
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di pressacavi
|
Pg 7
|
Fissaggio connettore cavi
|
Avvitato
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
30 V CA
36 V CC
|
Corrente nominale [In]
|
3 A
|
Materiale cassetta
|
Plastica
|
Minimum insulating resistance
|
1000 GΩ
|
Resistenza contatto
|
8000 µΩ
|
Peso prodotto
|
0,025 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP67
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19,100 cm
|
Confezione 1: peso
|
25,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,454 kg