|
|
|
XZCC20MCM30B
Connettore maschio angolato 1/2 20UNF, 3 pin - Pressacavo Pg 7
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Cabling components
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessori di cablaggio
|
Tipo di accessori/parti separate
|
Connettore
|
Collegamento elettrico
|
Connettore maschio angolato 1/2 20 UNF, 3 pin
|
Materiale collare
|
Metallo
|
LED di stato
|
Senza
|
Collegamento cavi
|
Morsettiera / calibro del filo <0,75 mm² / capacità di serraggio 3…6 mm
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di pressacavi
|
Pg 7
|
Fissaggio connettore cavi
|
Avvitato
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
250 V CA
|
Corrente nominale [in]
|
4 A
|
Materiale cassetta
|
Plastica
|
Minimum insulating resistance
|
1000 GΩ
|
Resistenza contatto
|
8000 µΩ
|
Peso netto
|
0,025 kg
|
Ambiente
Grado di protezione ip
|
IP67
|
Temperatura ambiente
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
23,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
658,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS Unione europea
|
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
|
Garanzia contrattuale
|
|