|
|
|
XZCC43FCP40B
femmina, DIN 43650 A, 4 pins, connettore a 90°, pressacavo Pg11
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Cabling components
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di cablaggio
|
Tipo di accessori
|
Connettore
|
Collegamento elettrico
|
Connettore femmina a gomito DIN 43650 A, 4 pin
|
LED di stato
|
Senza
|
Collegamento cavi
|
Morsettiera / calibro del filo <1,5 mm² / capacità di serraggio 7…10 mm
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di pressacavi
|
Pg 11
|
Fissaggio connettore cavi
|
Vite di bloccaggio
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
250 V CA
|
Corrente nominale [In]
|
16 A
|
Materiale cassetta
|
Plastica
|
Minimum insulating resistance
|
0,1 GΩ
|
Resistenza contatto
|
4000 µΩ
|
Peso prodotto
|
0,035 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…125 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
33,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,962 kg