Schneider-Electric
 
XZCC8FCM40V immagine - metel
XZCC8FCM40V
Connettore femmina ang. precablato M8, 4 pin, Pressacavo M9,5x1
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Cabling components
Categoria accessorio / parte separata Accessori di cablaggio
Tipo di accessori/parti separate Connettore
Collegamento elettrico Connettore femmina a gomito M8, 4 pin
Materiale collare Metallo
LED di stato Senza
Collegamento cavi Clip vampiro / calibro del filo <0,25 mm² / capacità di serraggio 5 mm
Caratteristiche tecniche
Tipo di pressacavi M9,5
Fissaggio connettore cavi Avvitato
Tensione nominale di impiego [Ue] 60 V CA
75 V CC
Corrente nominale [In] 4 A
Materiale cassetta Plastica
Minimum insulating resistance 1 GΩ
Resistenza contatto 10000 µΩ
Peso prodotto 0,01 kg
Ambiente
Grado di protezione ip IP67
Temperatura ambiente -25…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,800 cm
Confezione 1: larghezza 9,000 cm
Confezione 1: profondità 11,500 cm
Confezione 1: peso 14,000 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 50
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 15 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 988,000 g
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 9c47f75a-89e2-4730-9b39-ee9526ec30c6
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months