|
|
|
XZCP0166L5
Connettore femmina dir. precablato, Ø 8 mm, 3 pin - Cavo 5 m
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Cabling components
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio di cablaggio
|
Tipo di accessori/parti separate
|
Connettori pre-cablati
|
Nome gamma
|
Utilizzo generico
|
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico
|
Connettore dritto femmina Ø 8 mm, 3 pin
|
Fissaggio connettore cavi
|
Agganciato
|
LED di stato
|
Senza
|
Lunghezza cavo
|
5 m
|
Diametro esterno cavo
|
5,2 mm
|
Composizione cavi
|
3 x 0,34 mm²
|
Materiale isolamento cavi
|
PUR
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
60 V CA
75 V CC
|
Corrente nominale [in]
|
4 A
|
Resistenza contatto
|
5000 µΩ
|
Minimum insulating resistance
|
1 GΩ
|
Peso netto
|
0,11 kg
|
Ambiente
Grado di protezione ip
|
IP65
IP67
|
Certificazioni prodotto
|
cULus
|
Temperatura ambiente
|
-40…80 °C statico
-5…80 °C flessione
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
125,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,840 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium
|
Prodotto Green Premium
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|