Schneider-Electric
 
XZCP11V12L10 immagine - metel
XZCP11V12L10
Cavo pre-cablato XZ - dritto femmina - M12 - 5 pins - cavo PUR 10m
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori Connettori pre-cablati
Nome gamma Utilizzo generico
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico Connettore dritto femmina M12, 5 pin
Fissaggio connettore cavi Avvitato
Materiale collare Metallo
LED di stato Senza
Lunghezza cavo 10 m
Diametro del cavo 5,7 mm
Composizione cavi 5 x 0,34 mm²
Materiale isolamento cavi PUR
Tensione nominale di impiego [Ue] 250 V CA
300 V CC
Corrente nominale [In] 4 A
Resistenza contatto 5000 µΩ
Minimum insulating resistance 1 GΩ
Peso prodotto 0,5 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP69K
IP67
IP65
Certificazioni prodotto cULus
Temperatura ambiente -40…80 °C statico
-5…80 °C flessione
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,800 cm
Confezione 1: larghezza 19,100 cm
Confezione 1: profondità 19,900 cm
Confezione 1: peso 358,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 3,880 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi