Schneider-Electric
 
XZCP1965L10 immagine - metel
XZCP1965L10
Connettore femmina ang. precablato, 1/2'' 20UNF, 3 pin - Cavo 10 m
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Cabling components
Categoria accessorio / parte separata Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori/parti separate Connettori pre-cablati
Nome gamma Utilizzo generico
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico Connettore femmina a gomito 1/2"20 UNF, 3 pin
Fissaggio connettore cavi Avvitato
Materiale collare Metallo
LED di stato Senza
Lunghezza cavo 10 m
Diametro esterno cavo 5,2 mm
Composizione cavi 3 x 0,34 mm²
Materiale isolamento cavi PUR
Tensione nominale di impiego [Ue] 250 V CA
300 V CC
Corrente nominale [in] 4 A
Resistenza contatto 5000 µΩ
Minimum insulating resistance 1 GΩ
Peso netto 0,4 kg
Ambiente
Grado di protezione ip IP67
Certificazioni prodotto cULus
Temperatura ambiente -35…90 °C statico
-5…90 °C flessione
Temperatura di stoccaggio -35…100 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,000 cm
Confezione 1: larghezza 20,000 cm
Confezione 1: profondità 20,000 cm
Confezione 1: peso 258,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 2,820 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months