Schneider-Electric
XZCPA1164L5 immagine - metel
XZCPA1164L5
Connettori precablati XZ - 90° femmina - M12 - 5 pin - cavo PVC 5 m
OGGI
NOV 15, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Cabling components
Categoria accessorio / parte separata Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori/parti separate Connettori pre-cablati
Nome gamma Applicazione
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico Connettore femmina a gomito M12, 5 pin (incluso pin di messa a terra)
Fissaggio connettore cavi Avvitato
Materiale collare Acciaio inox 316L
LED di stato Senza
Lunghezza cavo 5 m
Diametro esterno cavo 5,7 mm
Composizione cavi 5 x 0,34 mm²
Materiale isolamento cavi PVC
Tensione nominale di impiego [Ue] 60 V CA
75 V CC
Corrente nominale [in] 4 A
Resistenza contatto 5000 µΩ
Minimum insulating resistance 1 GΩ
Peso netto 0,25 kg
Ambiente
Grado di protezione ip IP69K
Temperatura ambiente -25…85 °C statico
Temperatura di stoccaggio -35…100 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,500 cm
Confezione 1: larghezza 18,000 cm
Confezione 1: profondità 18,000 cm
Confezione 1: peso 173,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 3,776 kg
Sostenibilità dell'offerta
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months