Schneider-Electric
XZCPA1865L10 immagine - metel
XZCPA1865L10
Connettore femmina dir. precablato, 1/2'' 20UNF, 3 pin - Cavo 10 m
OGGI
LUG 08, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori Connettori pre-cablati
Nome gamma Applicazione
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico Connettore dritto femmina 1/2"20 UNF, 3 pin
Fissaggio connettore cavi Avvitato
Materiale collare Acciaio inox 316L
LED di stato Senza
Lunghezza cavo 10 m
Diametro del cavo 5 mm
Composizione cavi 3 x 0,34 mm²
Materiale isolamento cavi PVC
Tensione nominale di impiego [Ue] 250 V CA
300 V CC
Corrente nominale [In] 4 A
Resistenza contatto 5000 µΩ
Minimum insulating resistance 1 GΩ
Peso prodotto 0,4 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP69K
Temperatura ambiente -25…85 °C statico
Temperatura di stoccaggio -35…100 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,500 cm
Confezione 1: larghezza 18,500 cm
Confezione 1: profondità 20,000 cm
Confezione 1: peso 375,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 4,092 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months