Schneider-Electric
XZCPV1041L5 immagine - metel
XZCPV1041L5
Connettori precablati XZ - femmina a 90° - M8 - 4 pin - cavo PVC 5 m
OGGI
NOV 24, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Cabling components
Categoria accessorio / parte separata Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori/parti separate Connettori pre-cablati
Nome gamma Utilizzo generico
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico Connettore femmina a gomito M8, 4 pin
Fissaggio connettore cavi Avvitato
Materiale collare Metallo
LED di stato Senza
Lunghezza cavo 5 m
Diametro del cavo 4,6 mm
Composizione cavi 4 x 0,25 mm²
Materiale isolamento cavi PVC
Tensione nominale di impiego [Ue] 60 V CA
75 V CC
Corrente nominale [In] 3 A
Resistenza contatto 5000 µΩ
Minimum insulating resistance 1 GΩ
Peso prodotto 0,195 kg
Ambiente
Grado di protezione ip IP67
IP65
Certificazioni prodotto cULus
Temperatura ambiente -25…80 °C statico
Temperatura di stoccaggio -25…80 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,000 cm
Confezione 1: larghezza 17,000 cm
Confezione 1: profondità 17,000 cm
Confezione 1: peso 162,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 3,535 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 9c47f75a-89e2-4730-9b39-ee9526ec30c6
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months