|
XZCR1501040G2
Jumper cable XZ, male straight M12 3 pin, female straight Ø 8 mm 3 pin, PUR 2 m
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di cablaggio
|
Tipo di accessori
|
Cavo ponticello
|
Caratteristiche tecniche
Terminazione 1 cavo jumper
|
M12 maschio 3 pin dritto connettore con avvitato
|
Terminazione 2 cavo jumper
|
Ø 8 mm femmina 3 pin dritto connettore con agganciato
|
Composizione cavi
|
3 x 0,34 mm²
|
Lunghezza cavo
|
2 m
|
Materiale isolamento cavi
|
PUR
|
Diametro del cavo
|
5,2 mm
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
60 V CA
75 V CC
|
Corrente nominale [In]
|
4 A
|
Resistenza di isolamento
|
>= 1000 MΩ
|
Massima resistenza tra terminali
|
5000 mOhm
|
Peso prodotto
|
0,08 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP67
|
Certificazioni prodotto
|
cULus
|
Temperatura ambiente
|
-35…90 °C statico
-5…90 °C flessione
|
Temperatura di stoccaggio
|
-35…100 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
62,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,088 kg