Schneider-Electric
 
XZCR1502040G2 immagine - metel
XZCR1502040G2
Jumper cable XZ, male straight M12 3 pin, female elbowed Ø 8 mm 3 pin, PUR 2 m
Caratteristiche
Presentazione
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori Cavo ponticello
Caratteristiche tecniche
Terminazione 1 cavo jumper M12 maschio 3 pin dritto connettore con avvitato
Terminazione 2 cavo jumper Ø 8 mm femmina 3 pin a gomito connettore con agganciato
Composizione cavi 3 x 0,34 mm²
Lunghezza cavo 2 m
Materiale isolamento cavi PUR
Cable outer diameter 5,2 mm
Tensione nominale di impiego [Ue] 60 V CA
75 V CC
Corrente nominale [In] 4 A
Resistenza di isolamento >= 1000 MΩ
Massima resistenza tra terminali 5000 mOhm
Peso prodotto 0,08 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP67
Certificazioni prodotto CULus
Temperatura ambiente -35…90 °C statico
-5…90 °C flessione
Temperatura di stoccaggio -35…100 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 Db
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,0 cm
Confezione 1: larghezza 20,0 cm
Confezione 1: profondità 20,0 cm
Confezione 1: peso 70,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 40
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 3,17 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months