Schneider-Electric
 
XZCR1509040H2 immagine - metel
XZCR1509040H2
prolunga - Maschio M12, diritto a 3 pin - Femmina M8, dir. a 3 pin - Cavo 2 m
Caratteristiche
Presentazione
Categoria accessorio / parte separata Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori/parti separate Cavo ponticello
Caratteristiche tecniche
Terminazione 1 cavo jumper M12 maschio 3 pin dritto connettore con avvitato
Terminazione 2 cavo jumper M8 femmina 3 pin dritto connettore con avvitato
Composizione cavi 3 x 0,34 mm²
Lunghezza cavo 2 m
Materiale isolamento cavi PUR
Diametro esterno cavo 5,2 mm
Tensione nominale di impiego [Ue] 60 V CA
75 V CC
Corrente nominale [in] 4 A
Resistenza di isolamento >= 1000 MΩ
Massima resistenza tra terminali 5000 mOhm
Peso netto 0,08 kg
Ambiente
Grado di protezione ip IP67
IP65
IP69K
Certificazioni prodotto cULus
Temperatura ambiente -35…90 °C statico
-5…90 °C flessione
Temperatura di stoccaggio -35…100 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,000 cm
Confezione 1: larghezza 18,000 cm
Confezione 1: profondità 18,000 cm
Confezione 1: peso 69,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 40
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 3,071 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months