Schneider-Electric
XZCR1511040A2 immagine - metel
XZCR1511040A2
prolunga - male M12, 3-pin straight - female M12, 3-pin straight - cable 2 m
OGGI
NOV 14, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Categoria accessorio / parte separata Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori/parti separate Cavo ponticello
Caratteristiche tecniche
Terminazione 1 cavo jumper M12 maschio 3 pin dritto connettore con avvitato
Terminazione 2 cavo jumper M12 femmmina 3 pin dritto connettore con avvitato
Composizione cavi 3 x 0,34 mm²
Lunghezza cavo 2 m
Materiale isolamento cavi PUR
Diametro esterno cavo 5,2 mm
Tensione nominale di impiego [Ue] 250 V CA
300 V CC
Corrente nominale [in] 4 A
Resistenza di isolamento >= 1000 MΩ
Massima resistenza tra terminali 5000 mOhm
Peso netto 0,095 kg
Ambiente
Grado di protezione ip IP67
IP69K
IP65
Certificazioni prodotto cULus
Temperatura ambiente -35…90 °C statico
-5…90 °C flessione
Temperatura di stoccaggio -35…100 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,000 cm
Confezione 1: larghezza 24,000 cm
Confezione 1: profondità 24,000 cm
Confezione 1: peso 78,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 40
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 3,406 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months