Schneider-Electric
XZCR2705037R1 immagine - metel
XZCR2705037R1
Jumper cable XZ, male straight M8 3 pin, female straight M8 3 pin, PUR 1 m
OGGI
NOV 15, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Categoria accessorio / parte separata Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori/parti separate Cavo ponticello
Caratteristiche tecniche
Terminazione 1 cavo jumper M8 maschio 3 pin dritto connettore con avvitato
Terminazione 2 cavo jumper M8 femmina 3 pin dritto connettore con avvitato
Materiale collare Metallo
Composizione cavi 3 x 0,34 mm²
Lunghezza cavo 1 m
Materiale isolamento cavi PUR
Diametro esterno cavo 5,2 mm
Tensione nominale di impiego [Ue] 45 V CC
60 V CA
Corrente nominale [in] 4 A
Resistenza di isolamento >= 1000 MΩ
Massima resistenza tra terminali 5000 mOhm
Peso netto 0,065 kg
Ambiente
Grado di protezione ip IP67
IP65
IP69K
Certificazioni prodotto cULus
Temperatura ambiente -35…90 °C statico
-5…90 °C flessione
Temperatura di stoccaggio -35…100 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,000 cm
Confezione 1: larghezza 12,000 cm
Confezione 1: profondità 17,000 cm
Confezione 1: peso 40,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 40
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 1,932 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months