Schneider-Electric
XZCRA150941J5 immagine - metel
XZCRA150941J5
Cavo conn.- maschio dritto M12 4 piedini femmina dritta M8 4 piedini PVC 5 m
OGGI
SET 26, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Categoria accessorio / parte separata Accessorio di cablaggio
Tipo di accessorio / parte separata Cavo ponticello
Caratteristiche tecniche
Terminazione 1 cavo jumper M12 maschio 4 pin dritto connettore con avvitato e agganciato
Terminazione 2 cavo jumper M8 femmina 4 pin dritto connettore con avvitato e agganciato
Materiale collare Metallo
Composizione cavi 4 x 0,34 mm²
Lunghezza cavo 5 m
Diametro esterno cavo 5,3 mm
Tensione nominale di impiego [Ue] 60 V CA
75 V CC
Corrente nominale [in] 4 A
Resistenza di isolamento >= 1000 MΩ
Massima resistenza tra terminali 5000 mOhm
Peso netto 0,21 kg
Ambiente
Grado di protezione ip IP68
Temperatura ambiente -25…85 °C statico
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,000 cm
Confezione 1: larghezza 18,000 cm
Confezione 1: profondità 18,000 cm
Confezione 1: peso 158,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 3,488 kg
Sostenibilità dell'offerta
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months