|
XZCRA151141C2
prolunga - male M12, 4-pin straight - female M12, 4-pin straight - cable 2 m
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di cablaggio
|
Tipo di accessori
|
Cavo ponticello
|
Caratteristiche tecniche
Terminazione 1 cavo jumper
|
M12 maschio 4 pin dritto connettore con avvitato e agganciato
|
Terminazione 2 cavo jumper
|
M12 femmmina 4 pin dritto connettore con avvitato e agganciato
|
Materiale collare
|
Metallo
|
Composizione cavi
|
4 x 0,34 mm²
|
Lunghezza cavo
|
2 m
|
Diametro del cavo
|
5,3 mm
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
250 V CA
300 V CC
|
Corrente nominale [In]
|
4 A
|
Resistenza di isolamento
|
>= 1000 MΩ
|
Massima resistenza tra terminali
|
5000 mOhm
|
Peso prodotto
|
0,105 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP69K
|
Temperatura ambiente
|
-25…85 °C statico
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
14,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
110,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,872 kg