|
|
|
XZCRSE
Adattatore per sensori muting emettitore
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di cablaggio
|
Tipo di accessori
|
Cavo ponticello
|
Caratteristiche tecniche
Terminazione 1 cavo jumper
|
M12 maschio 5 pin dritto connettore con avvitato
|
Terminazione 2 cavo jumper
|
M12 femmmina 5 pin dritto connettore con avvitato
|
Materiale collare
|
Metallo
|
Composizione cavi
|
5 x 0,25 mm²
|
Lunghezza cavo
|
0,5 m
|
Materiale isolamento cavi
|
PVC
|
Diametro del cavo
|
5 mm
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
30 V CC
|
Corrente nominale [In]
|
1,5 A
|
Resistenza di isolamento
|
>= 100 MΩ
|
Massima resistenza tra terminali
|
10 mOhm
|
Peso prodotto
|
0,07 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65
IP67
|
Temperatura ambiente
|
-30…80 °C statico
|
Temperatura di stoccaggio
|
-30…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
60,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
558,000 g