Schneider-Electric
XZCRV2748V11L02 immagine - metel
XZCRV2748V11L02
JUMPER CABLE PVC 2W VALVOLA C DIRITTO M8 M STR
OGGI
LUG 05, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori Cavo ponticello
Caratteristiche tecniche
Terminazione 1 cavo jumper M8 maschio 3 pin dritto connettore con avvitato
Terminazione 2 cavo jumper M12 femmmina 3 pin dritto connettore con avvitato
Materiale collare Metallo
Composizione cavi 5 x 0,25 mm²
Lunghezza cavo 0,2 m
Materiale isolamento cavi PVC
Diametro del cavo 5,2 mm
Tensione nominale di impiego [Ue] 250 V CA
300 V CC
Corrente nominale [In] 3 A
Resistenza di isolamento >= 1000 MΩ
Massima resistenza tra terminali 5000 mOhm
Peso prodotto 0,1 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP65
IP67
Temperatura ambiente -25…80 °C statico
Temperatura di stoccaggio -25…80 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,0 cm
Confezione 1: larghezza 16,5 cm
Confezione 1: profondità 20,0 cm
Confezione 1: peso 152,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 50
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 8,055 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi