Schneider-Electric
XZCRV5112V3C1 immagine - metel
XZCRV5112V3C1
prolunga XZ - maschio a 90°M12 4 piedini - femmina a 90°M12 4 piedini - PVC 1 m
OGGI
NOV 13, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Categoria accessorio / parte separata Accessorio di cablaggio
Tipo di accessorio / parte separata Cavo ponticello
Caratteristiche tecniche
Terminazione 1 cavo jumper M12 maschio 4 pin a gomito connettore con avvitato
Terminazione 2 cavo jumper M12 femmmina 4 pin gomito connettore con avvitato
Materiale collare Metallo
Composizione cavi 4 x 0,25 mm²
Lunghezza cavo 1 m
Materiale isolamento cavi PVC
Diametro esterno cavo 4,6 mm
Tensione nominale di impiego [Ue] 250 V CA
300 V CC
Corrente nominale [in] 3 A
Resistenza di isolamento >= 1000 MΩ
Massima resistenza tra terminali 5000 mOhm
Peso netto 0,06 kg
Ambiente
Grado di protezione ip IP67
IP65
Certificazioni prodotto cULus
Temperatura ambiente -25…80 °C statico
Temperatura di stoccaggio -25…80 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,0 cm
Confezione 1: larghezza 15,0 cm
Confezione 1: profondità 15,0 cm
Confezione 1: peso 62,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 50
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 3,555 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Mercury free
RoHS exemption information
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi