|
|
|
ZA2BD3
Selettore
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XAC
|
Tipo prodotto
|
Selettore
|
Nome componente
|
ZA2
|
Compatibilità prodotto
|
XACA
|
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto
|
0,018 kg
|
Colore capsula o gemma
|
Nero
|
Marcatura
|
Non marcato
|
Installazione
|
Lato frontale della cassetta
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
IEC 60204-32
UL 508
CSA C22.2 No 14
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
15 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
100 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
21,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
4,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
19,2 cm
|
Confezione 2: profondità
|
22,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
219,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
100
|
Confezione 3: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
2,433 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|