|
|
|
ZA2BS844
Testa pulsante fungo arresto emerg. Ø40 rosso aggancio - girare per sbloccare
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XAC
|
Tipo prodotto
|
Testa pulsante arresto semplice
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
XACA..
|
Installazione
|
Lato frontale della cassetta
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Tipo operatore
|
Rosso fungo Ø 40
|
Peso prodotto
|
0,05 kg
|
Marcatura
|
Non marcato
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Grado di protezione IK
|
IK08
|
Norme di riferimento
|
IEC 60204-32
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60947-5-5
CEI 62262
|
Resistenza alle vibrazioni
|
15 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
42,600 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,940 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|