|
|
|
ZA2BV01
Testa lampada spia Ø22 - bianca
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony
|
Tipo prodotto
|
Testa lampada spia
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Per lampada a incandescenza
|
Colore capsula o gemma
|
Bianco
|
Caratteristiche tecniche
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Peso prodotto
|
0,015 kg
|
Codice compatibilità
|
ZA2B
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CEI EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
|
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
15 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
100 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to EN 50102
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
15,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
6,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
17,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
26,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
152,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
100
|
Confezione 3: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
1,846 kg