|
|
|
ZA2VA04
Testa per display numerico Ø22 - rossa
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony
|
Tipo prodotto
|
Testa display digitale
|
Diametro di montaggio
|
22 mm
|
Colore capsula o gemma
|
Rosso
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24 V CC
|
Caratteristiche tecniche
Tipo display
|
LED a 7 segmenti + punto decim
|
Limiti tensione alimentazione
|
13…30 V
|
Peso prodotto
|
0,02 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
10 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
180 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a NF C 20-030
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
IP65 conforme a NF C 20-010
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
20,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
60
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,435 kg