|
|
|
ZA2VA12
Corpo per display numerico Ø22 - BCD + LATCH
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony
|
Tipo prodotto
|
Corpo display digitale
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC
|
Connessioni - morsetti
|
Connettori a vite, 0,5 x 2,5 mm²
|
Caratteristiche tecniche
Supporto di montaggio
|
Pannello
|
Montaggio dispositivo
|
Foro di fissaggio - diametro: 22,3 mm
|
Decodificaelettronica
|
BCD + latch
|
Limiti tensione alimentazione
|
13…30 V
|
Assorbimento di corrente
|
<= 36 mA a 30 V
<= 40 mA a 24 V
|
Tipologia protezione
|
Protezione polarità inversa
|
Ingresso logico
|
Positiva
|
Stato tensione 0 garantito
|
-30...5 V
|
Stato tensione 1 garantito
|
13...30 V
|
Stato corrente 0 garantito
|
<= 1,4 mA
|
Stato corrente 1 garantito
|
4...9,5 mA
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
10 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
180 gn 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 60536
Classe II conforme a NF C 20-030
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
IP65 conforming to NF C 20-010
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,100 cm
|
Confezione 1: peso
|
57,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,858 kg