|
|
|
ZALVM5
Elemento luminoso per pulsantiere - GIALLO - LED integrato - 230..240 V
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GEN 31, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XAL
|
Tipo prodotto
|
Elemento luminoso
|
Nome dispositivo
|
ZALV
|
Applicazione prodotto
|
Per unità di comando e segnalazione XB5 Ø 22 mm
|
Montaggio elementi di contatto o luminosi
|
Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera
|
Vendita quantità indivisibile
|
5
|
Colore sorgente luminosa
|
Rosso
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
230...240 V CA
|
Caratteristiche tecniche
Stile assemblaggio
|
Per montaggio cliente
|
Peso prodotto
|
0,015 kg
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a EN/IEC 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, > = 1 x 0,22 mm² senza estremità cavo conforme a EN/IEC 60947-1
|
Coppia di serraggio
|
0,8…1,2 Nm conforme a EN 60947-1
|
Forma della testa (vite)
|
Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite
Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a EN/IEC 60947-1
|
Tipo di segnalazione
|
Fisso
|
Sorgente luminosa
|
LED integrato e protetto
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
195…264 V CA
|
Assorbimento [A]
|
14 mA
|
Durata vita
|
100000 H a tensione nominale e 25 °C
|
Resistenza alle sovratensioni
|
1 kV conforme a IEC 61000-5-1
|
Alimentazione elemento luminoso
|
Diretto
|
Attacco lampada
|
LED
|
Codice di composizione elettrico
|
MR1
PR1
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-40…70 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-5-4
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 12…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a EN/IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a EN/IEC 60068-2-27
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV conforme a IEC 61000-4-4
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
6 kV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-4-2
8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2
|
Emissione elettromagnetica
|
Classe B conforme a IEC 55011
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
11 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
5,6 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
4,4 cm
|
Confezione 2: profondità
|
5,4 cm
|
Confezione 2: peso
|
58 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
400
|
Confezione 3: altezza
|
15 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
4,892 kg