Schneider-Electric
 
ZARB11WSP immagine - metel
ZARB11WSP
Base ricevitore 11 relè , uscita pre-cablata con cavo lunghezza 1.5 m
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony Pocket Remote
Tipo di prodotto o componente Base
Nome dispositivo ZARB
Caratteristiche tecniche
Ingresso cavi Cavo pre-cablato
Materiale ABS + PC
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V DC
Apparecchiatura fornita Antenna interna
Numero di relè 11
Tipo relè Motion uscita relè con 11 C/O contatto
Ausiliario uscita relè
Corrente massima di commutazione 10 A
Massima tensione di commutazione 240 V "CA" (+/- 20 %)
Tipo rete di comunicazione Senza cavo
Potenza assorbita in VA DC
DC
Frequenza di trasmissione 2,4 GHz
Massima distanza di rilevamento 300 m in campo libero
Tipologia fissaggio 4 fori
Durata elettrica 100000 cicli
Durata meccanica 10000000 cicli
Larghezza 120 mm
Altezza 117 mm
Profondità 51 mm
Peso prodotto 0,40 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP66
Accordo radio FCC
IC
Umidità relativa 0…97 %
Temperatura ambiente operativa -20…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Certificazioni prodotto "CE"
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1 PCE
Num.unità in pkg. 1
Peso imballo (Kg) 1,002 kg
Altezza imballo 1 7,5 cm
Larghezza imballo 1 19 cm
Lunghezza imballo 1 22,5 cm
Tipo unità imballo 2 S03
Numero unità imballo 2 7
Peso imballo 2 7,536 kg
Altezza imballo 2 30 cm
Larghezza imballo 2 30 cm
Lunghezza imballo 2 40 cm
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi