|
|
|
ZARC703
Supporto tavolo carica batteria per batterie al litio
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony eXLhoist
|
Tipo di accessori
|
Caricabatteria
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio elettrico
|
Caratteristiche tecniche
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
5 V CC
|
Corrente di uscita nominale
|
1,2 A a 5 V DC
|
Collegamenti - morsetti
|
Connettore a 5 posizioni
|
Peso prodotto
|
0,12 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
0…40 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,8 cm
|
Confezione 1: peso
|
158,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,464 kg