|
|
|
ZART12DM
Radiocomando unità trasmittente tandem
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony eXLhoist
|
Tipo prodotto
|
Telecomando portatile
|
Nome dispositivo
|
ZART
|
Tipo pulsante di controllo
|
6 configurabile Pulsante movimento
6 configurabile Pulsante ausiliario
|
Caratteristiche tecniche
Applicazione dispositivo
|
Master Funzione tandem
Slave Funzione tandem
Master and slave Funzione tandem
|
Materiale
|
Contenitore: PC (policarbonato)
Contenitore: PBT (tereftalato di polibutilene)
Coperchio: PP (polipropilene)
Coperchio di protezione: gomma di tipo EPDM
|
Funzione disponibile
|
Funzione accelerometro
Funzione vibrazione
|
Tipo di visualizzazione
|
Display LCD 34 x 42 mm
|
Operating distance
|
50 m
|
Robustezza meccanica
|
Resistenza alla caduta 4,5 m conforme a IEC 60068-2-27
|
Tipo rete di comunicazione
|
Senza cavo: bluetooth basso consumo
|
Frequenza di trasmissione
|
2,4 GHz
|
Massima distanza di rilevamento
|
100 m in campo libero
|
Tempo di risposta
|
< 300 ms a full duplex
|
Tempo di ricarica
|
900 s
|
Autonomia
|
30 h
|
Durata meccanica
|
5000000 cicli
|
Durata vita
|
5 anni
|
Larghezza
|
100 mm
|
Altezza
|
340 mm
|
Profondità
|
90 mm
|
Peso prodotto
|
0,65 kg
|
Ambiente
Accordo radio
|
ANATEL
ICASA
RSS
FCC
ARIB
SRRC
|
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 4
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…45 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
0,075 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
100 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Umidità relativa
|
0…95 % a -20…60 °C funzionante
|
Certificazioni prodotto
|
JIS
CE
CSA
UL
C-Tick
KC
EAC
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
33,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
732 g