|
|
|
ZB2BE101
Elemento di contatto - 1 NO - montaggio frontale
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XAC
|
Tipo prodotto
|
Elemento contatti
|
Nome componente
|
ZB2
|
Topologia della rete
|
Circuito di controllo
|
Applicazione blocco contatti
|
Una velocità
|
Tipo blocco contatti
|
Singolo
|
Tipo di operatore
|
Ad impulso
|
Compatibilità prodotto
|
XB4
XAPS2
XACA
XB5
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NO
|
Montaggio elementi di contatto o luminosi
|
Montaggio anteriore diretto sul pulsante
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Caratteristiche tecniche
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Descrizione codice contatto
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme a IEC 947-5-1 appendice A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme a IEC 947-5-1 appendice A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme a IEC 947-5-1 appendice A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme a IEC 947-5-1 appendice A
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
10 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Massima resistenza tra terminali
|
25 MΩ
|
Resistenza
|
13…15 N
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile di protezione da cartuccia fusibile tipo gG (gl)
|
Potenza di impiego nominale in W
|
40 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h a 120 V, fattore di carico = 0,5 conforme a IEC 60947-5-1
48 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h a 48 V, fattore di carico = 0,5 conforme a IEC 60947-5-1
65 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h a 24 V, fattore di carico = 0,5 conforme a IEC 60947-5-1
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(13-14)NO
|
Peso prodotto
|
0,02 kg
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti difissaggio a vite, 1 x 2,5 mm² con o senza estremità cavo
Morsetti difissaggio a vite, 2 x 1,5 mm² con o senza estremità cavo
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
15 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Norme di riferimento
|
CEI EN 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60204-32
CSA C22.2 No 14
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
14,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
4,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
15,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
147,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
200
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
3,225 kg