Schneider-Electric
 
ZB2BY2609 immagine - metel
ZB2BY2609
Targhetta DESTRA
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Etichetta con marcatura
Tipo di accessori Etichetta
Accessori / categoria degli elementi Marking accessory
Caratteristiche tecniche
Marcatura Bianco DESTRA su nero background
Lingua Italiano
Peso prodotto 0,001 kg
Accessori / destinazione elementi Pulsante
Dimensioni etichetta 30 x 40 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,1 cm
Confezione 1: larghezza 3,0 cm
Confezione 1: profondità 4,0 cm
Confezione 1: peso 0,99 g
Unità di misura confezione 2 BAG
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 1,0 cm
Confezione 2: larghezza 3,0 cm
Confezione 2: profondità 4,0 cm
Confezione 2: peso 10,0 g
Unità di misura confezione 3 BB1
Numero di unità per confezione 3 100
Confezione 3: altezza 5,0 cm
Confezione 3: larghezza 10,0 cm
Confezione 3: profondità 17,0 cm
Confezione 3: peso 101,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi