Schneider-Electric
 
ZB2BY2610 immagine - metel
ZB2BY2610
Targhetta SINISTRA
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Etichetta con marcatura
Tipo di accessori Etichetta
Accessori / categoria degli elementi Marking accessory
Caratteristiche tecniche
Marcatura Bianco SINISTRA su nero background
Lingua Italiano
Peso prodotto 0,001 kg
Accessori / destinazione elementi Pulsante
Dimensioni etichetta 30 x 40 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,100 cm
Confezione 1: larghezza 3,000 cm
Confezione 1: profondità 4,000 cm
Confezione 1: peso 0,900 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 1,000 cm
Confezione 2: larghezza 8,000 cm
Confezione 2: profondità 8,000 cm
Confezione 2: peso 9,000 g
Unità di misura confezione 3 S01
Numero di unità per confezione 3 200
Confezione 3: altezza 15,000 cm
Confezione 3: larghezza 15,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 380,000 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi